Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-18 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBS 4701-1211-1AB08 ATEX 0-1,6bar 4-20mA |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 36.25 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 218 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | Oui |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Texte de vente ATEX | Ex iA IIC T4 Ga |
| Type de produit | MBS 4201 |
| Type de raccord de pression | NPT |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.244 Kilogram |
| Poids Net | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |