Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Transmetteur de pression, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveNoir 1
Câble196.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesMEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON
Commentaires sur les connecteurs électriquesEx blindé
communNoir 2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]5.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]4.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]58.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]24.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]348 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionM5
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueOui
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 4251-1631-DCGB04-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Texte de vente ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Type de produitMBS 4251
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.535 Kilogram
Poids Net0.447 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm