Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, Flange

Transmetteur de pression, MBS 3350, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6675

Type de raccord de pression: Bride, Spécifications clés: MBS 3350-2211-A1CD28-3

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationBroche2
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pressionPort Ø2.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3350-2211-A1CD28-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]232.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]212 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]96.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1392 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionAdaptateur de bloc avec bride
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardN/A
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 3350-2211-A1CD28-3
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3350
Type de raccord de pressionBride
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.352 Kilogram
Poids Net0.325 Kilogram
Volume0.424 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428516891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm