Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet Gray, M18x1,5

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6364

Racc. Élect.: Bayonette, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3300-2016-G2AB08-0
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesA2-3.1-AU Ø31- Gris
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/2
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3300-2016-G2AB08-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]60.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]870 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Bayonette
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsISO 15170
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 3300-2016-G2AB08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3300
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.168 Kilogram
Poids Net0.152 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428890229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm