Transmetteur de pression, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Racc. Élect.: Bayonette, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | A3-3.1-AU Ø31- Vert |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 14 x 1.5 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 4.00 |
| Niveau de clipage haut | 98.00 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 552.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 8000.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Absolute |
| Pression de surcharge max. [psi] | 21755 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | Haute pression spéciale |
| Racc. Élect. | Bayonette |
| Raccord de pression HEX [mm] | 32.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 6149-2 |
| Raccords électriques standards | ISO 15170 |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche3 |
| Spécifications clés | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | MBS 3350 |
| Type de raccord de pression | M |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.135 Kilogram |
| Poids Net | 0.127 Kilogram |
| Volume | 0.264 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |