Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

060G3873

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1011-A6AB04-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Cable length (EF000536)0
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Electrical connection (EF003701)Plug
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)1.00
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)54
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionMBS 3100-1011-A6AB04-0 0-1b 4-20mA G1/4
Max. overpressure (EF022533)2.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-1.00
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Plage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]14.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]212 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]2.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Readable (EF024476)FALSE
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 3300-1011-A6AB04-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 11
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitMBS 3300
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.174 Kilogram
Poids Net0.153 Kilogram
Volume0.408 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423211524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm