Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-3011-A1GB08-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/2
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Nº de dossier SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor DST P40I + M
Norme d’approbationE10,IACS 7
Plage de pression [bar] [Max.]100.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]1450.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-15 °C
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]250.0 bar
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]200.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardISO 1179-2
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P40M-3011-A1GB08-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Type de produitDST P40M
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.166 Kilogram
Poids Net0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm