Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5031

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-3011-A1GB08-1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DST P40M, DST P40M, DST P40M

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/2
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Nº de dossier SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor DST P40I + M
Norme d’approbationE10,IACS 7
Plage de pression [bar] [Max.]100.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]1450.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-15 °C
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]150.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardISO 1179-2
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P40M-3011-A1GB08-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Type de produitDST P40M
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.166 Kilogram
Poids Net0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162280225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm