Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
078G5027
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-1811-A1GB08-1
078G5027
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CEDNV∙GLKRNKK |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| Nº de dossier SCIP | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor DST P40I + M |
| Norme d’approbation | E10,IACS 7 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -15 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 12.0 bar |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 12.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | A |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 1179-2 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Type de produit | DST P40M |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.139 Kilogram |
| Poids Net | 0.138 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162279991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |