Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmetteur de pression, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2834

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: MBS 1650-381C-C7FA08

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheA
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheB
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression14 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA08
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]600.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]8700.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]4000.0 bar
Pression d’éclatement [psig]58000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]2100.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]30000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardISO 6149-2
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]4.5000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.5000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésMBS 1650-381C-C7FA08
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1650
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.07 Kilogram
Poids Net0.055 Kilogram
Volume0.091 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162132319
Proposition 65No significant risk