Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Transmetteur de pression, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2833

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: MBS 1650-381C-C7BD11
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheA
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheB
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression9/16-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1650-381C-C7BD11
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]600.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]8700.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]4000.0 bar
Pression d’éclatement [psig]58000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]2100.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]30000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926/2
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]4.5000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.5000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésMBS 1650-381C-C7BD11
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1650
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.05 Kilogram
Poids Net0.049 Kilogram
Volume0.091 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162132265
Proposition 65No significant risk