Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmetteur de pression, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2832

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1650-3611-C7GB04-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheA
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheB
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1650-3611-C7GB04-1
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]400.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]5801.51 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]212 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]4000.0 bar
Pression d’éclatement [psig]58000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]1200.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]17000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 1650-3611-C7GB04-1
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1650
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.064 Kilogram
Poids Net0.054 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162297124
Proposition 65No significant risk