Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche3
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionMBS 3250-3415-E3GB04-1 0-250bar 4-20mA
MembraneNo
Niveau de clipage bas0.00
Niveau de clipage haut11.50
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]250.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]3625.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]90 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]194 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-13 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]1500.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Raccords électriques standardsIEC 61076-2-101
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [V] [Max.]10.1000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.1000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche2
Spécifications clésMBS 3250-343B-E3GB04-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3250
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.16 Kilogram
Poids Net0.143 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm