Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

Transmetteur de pression, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6582

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-1812-A1AB04-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3200-1812-A1AB04-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas0.00
Niveau de clipage haut5.75
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]6.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]87.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]36.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [V] [Max.]5.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 3200-1812-A1AB04-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3200
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.176 Kilogram
Poids Net0.154 Kilogram
Volume0.424 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428986809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm