Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâbles volants
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3250-3415-A8GB04-1
MembraneNo
Niveau de clipage bas0.00
Niveau de clipage haut11.50
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]250.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]3625.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]1500.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP SuperSeal
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [V] [Max.]10.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 3250-3435-A8GB04-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3250
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.157 Kilogram
Poids Net0.143 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm