Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3050, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

060G7757

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3050-8731-C1FB04-4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationPin 2
Alimentation positivePin 1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesAU
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)20 pc
Groupe de produitsSensors
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-8731-C1FB04-4
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitPressure transmitter
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 %
Plage de pression [bar] [Max.]5.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]72.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]90 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]194 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-13 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 %
Précision, type +/- PE [%]0.5 %
Présence de batteriesNo
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]20.0 bar
Pression Mâle/FemelleMale
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-G
Raccords électriques standardsIEC 61076-2-101
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 3050-8731-C1FB04-4
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 pin
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3050
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.173 Kilogram
Poids Net0.136 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255016236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm