Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Spécifications clés: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche3
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression12 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
MembraneNo
Niveau de clipage bas0.00
Niveau de clipage haut11.50
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]6.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]87.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]36.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]522 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Raccords électriques standardsIEC 61076-2-101
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [V] [Max.]10.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche2
Spécifications clésMBS 3050-1835-E3FA20-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3050
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.15 Kilogram
Poids Net0.133 Kilogram
Volume0.26 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm