Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, G1/4

Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3869

Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesIntégré
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-3836-G1GB04-2
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]600.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]8700.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]1500.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP Econoseal, J-series
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 3050-3836-G1GB04-2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3050
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.141 Kilogram
Poids Net0.131 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423211302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm