Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Transmetteur de pression, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: NSK-BE015D-U009
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche3
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP66
Marquage CEYes
Material DescriptionTransmetteur de pression NSK-BE015D
Nº de dossier SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPNSK Series
Plage de pression [bar] [Max.]15.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Précision, max. +/- PE [%]2.50 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]38.5 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]14.0 mm
Ratiométrique [V] [max.]4.500 V
Ratiométrique [V] [min.]0.500 V
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche2
Spécifications clésNSK-BE015D-U009
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Type de produitNSK
Type de raccord de pressionÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.048 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm