Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Transmetteur de pression, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC50B-U186
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche3
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluidesR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULOut of scope
Indice de protectionIP66
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Nº de dossier SCIP336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPXSK Series
Plage de pression [bar] [Max.]50.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]70 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Précision, max. +/- PE [%]3.00 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]55.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionAvec dépresseur Schrader
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]14.0 mm
Raccord de pression standardAUCUN
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésXSK-AC50B-U186
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Type de produitXSK
Type de raccord de pressionUNF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.071 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm