Transmetteur de pression, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Racc. Élect.: Molex, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: XSK-AC07I-U188
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression
061H5079
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche3 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fluides | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP66 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | XSK 0-7 bar 1/4F M IP 100 |
| Nº de dossier SCIP | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | XSK Series |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 7.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Précision, max. +/- PE [%] | 3.00 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 11.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 061H5099 |
| Rac. de pression | Avec dépresseur Schrader |
| Racc. Élect. | Molex |
| Raccord de pression HEX [mm] | 14.0 mm |
| Raccord de pression standard | ASME B1.1 |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | XSK-AC07I-U188 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Type de produit | XSK |
| Type de raccord de pression | UNF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.056 Kilogram |
| Poids Net | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |