Danfoss logo
 Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 9-Pg 11, Flange, NO

Transmetteur de pression, MBS 5100, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060N1164

Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 5100-1611-A6CC04-4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 5100-1611-A6CC04-4
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]4.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]58.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.30 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.1 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]8.0 bar
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal de testBroche3
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 5100-1611-A6CC04-4
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 11
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 5100
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.36 Kilogram
Poids Net0.321 Kilogram
Volume0.49 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423205776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm