Transmetteur de pression, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060N1125
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5150-2011-H3CB04-4
060N1125
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 145.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 0.30 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.1 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 20.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal de test | Broche3 |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | M20 |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | MBS 5150 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.415 Kilogram |
| Poids Net | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423074884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |