Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

Le transmetteur de pression en bloc répondant aux homologations marines est conçu pour être utilisé dans presque toutes les applications de ce secteur. Le MBS 5150 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans des applications de marine avec des influences sévères du milieu comme la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Les transmetteurs peuvent être facilement installés sur la vanne de test MBV 5000 ou avec un raccord de pression fileté.

Le transmetteur de pression est doté d’un programme flexible qui englobe signal de sortie en 4-20 mA, versions absolue ou relative et plages de pression de 0-4 à 0-400 bar.
​​​​​​​
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications maritimes les plus rigoureuses.

Features and benefits

  • Conçu pour être utilisé dans des environnements marins difficiles
  • Le MBS 5150 avec amortisseur d’impulsions intégré cconvient aux applications marines avec des influences sévères du milieu, comme la cavitation, les coups de béliers ou les pics de pression. Il offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales hostiles
  • Raccord de pression en acier inoxydable résistant à l’acide (AISI 316L)
  • Plages de pression relatives (manomètre) ou absolues de 4 à 400 bar
  • Signal de sortie : 4 - 20 mA
  • Large gamme de raccords de pression
  • Compensation entièrement numérique
  • Précision de 0,3 % FS (max)
  • Homologation UL
  • Plusieurs homologations maritimes