Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmetteur de pression, AKS 2050, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

060G7794

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 2050-9731-A1BF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationBroche2
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 2050-9731-A1BF08-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]159.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]2305.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]250.0 bar
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionFlare 1/4" sans dépresseur de vanne
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]17.0 mm
Raccord de pression standardISO 8434-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 2050-9731-A1BF08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 2050
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.125 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255133834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm