Transmetteur de pression, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 1/2-20, Spécifications clés: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Intégré |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2-20 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 4.00 |
| Niveau de clipage haut | 99.00 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Norme d’approbation | 6967179E227388E31024 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 34.48 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 500.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [psi] | 797 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | AMP Econoseal, J-series |
| Raccord de pression standard | ASME B1.1 |
| Ratiométrique [V] [max.] | 4.500 V |
| Ratiométrique [V] [min.] | 0.500 V |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche3 |
| Spécifications clés | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | AKS 32R |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.136 Kilogram |
| Poids Net | 0.124 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |