Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmetteur de pression, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]479 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionFlare 1/4" sans dépresseur de vanne
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]17.0 mm
Raccord de pression standardISO 8434-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésAKS 32R-2036-A1BF08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 32R
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.15 Kilogram
Poids Net0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm