Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Transmetteur de pression, AKS 32R, 0.41 bar - 5.1 bar, 6 psi - 74 psi

060G6494

Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 1/2-20, Spécifications clés: AKS 32R-M736-G1BD15-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesNORMAL LABEL
Commentaires sur les connecteurs électriquesIntégré
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/2-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/2-20 UNF, 6-74 psi
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]5.10 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.41 bar
Plage de pression [psi] [max.]74.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]6.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [psi]290 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP Econoseal, J-series
Raccord de pression standardASME B1.1
Ratiométrique [V] [max.]4.500 V
Ratiométrique [V] [min.]0.500 V
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésAKS 32R-M736-G1BD15-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 32R
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.137 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Volume0.261 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428939478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm