Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G6323

Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0BF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionAKS 32R
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]12.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]174.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]479 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionFlare 1/4" sans dépresseur de vanne
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]17.0 mm
Raccord de pression standardISO 8434-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésAKS 32R-DH36-A0BF08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 32R
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.11 Kilogram
Poids Net0.093 Kilogram
Volume0.235 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428879057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm