Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AKS 32R 1-12 BAR 1/4 FLA IP60 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 4.00 |
| Niveau de clipage haut | 98.00 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Norme d’approbation | 6967179E227388E31024 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 174.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 40 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 104 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [bar] | 33.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 060G4520 |
| Rac. de pression | Flare 1/4" |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression standard | ASME B1.1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche3 |
| Spécifications clés | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | AKS 32R |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.13 Kilogram |
| Poids Net | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.187 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |