Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Transmetteur de pression, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveRouge
Câble79.00 in
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâble blindé
communNoir
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression14 x 1.5
Durabilité P à 10-90% PE10000000
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%)0.50 % RH
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Hystérésis et répétabilité ±PE[%]0.10 % RH
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [psi] [max.]1.02 psi
Plage de pression [psi] [min.]-1.02 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température de stockage [°C] [min.]-40 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]257 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Précision à la température de référence ±PE typ. [%]1.00 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]50.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]3.5 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveMarron
Spécifications clésMBS 9200-A316-A3FA09-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 fils
TEB dans CTR ±PE [%]2.00 % RH
Température de référence [°C]25 °C
Type de produitMBS 9200
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.274 Kilogram
Poids Net0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm