Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Transmetteur de pression, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Racc. Élect.: Bayonette, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Demande de surveillance de défautOui
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Durabilité P à 10-90% PE10000000
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%)0.20 % RH
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Hystérésis et répétabilité ±PE[%]0.10 % RH
Indice de protectionIP67
Lim. sortie Ratio bas [%]6.00 % RH
Lim. sortie Ratio haut [%]93.00 % RH
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [psi] [max.]1.81 psi
Plage de pression [psi] [min.]-1.81 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]105 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]25 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]221 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]77 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision à la température de référence ±PE typ. [%]0.50 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]50.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]0.8 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Bayonette
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926-3
Raccords électriques standardsISO 15170
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 broches
TEB dans CTR ±PE [%]2.00 % RH
TEB dans HTR ±PE [%]3.00 % RH
TEB dans LTR ±PE [%]2.00 % RH
Température de référence [°C]25 °C
Température de référence [°F]77 °F
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 9200
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.151 Kilogram
Poids Net0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm