Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Racc. Élect.: Bayonette, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesVentilation Broche 4
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Couple de serrage recommandé [Nm]25 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression14 x 1.5
Durabilité P à 10-90% PE10000000
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%)0.35 % RH
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Hystérésis et répétabilité ±PE[%]0.10 % RH
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [psi] [max.]2.18 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température de stockage [°C] [max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température de stockage [°C] [min.]-40 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]257 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Précision à la température de référence ±PE typ. [%]0.50 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]50.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]3.5 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Bayonette
Raccord de pression HEX [mm]32.0 mm
Raccord de pression standardISO 6149-2
Raccords électriques standardsISO 15170
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 9200-B411-B3CD14-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
TEB dans CTR ±PE [%]1.50 % RH
Température de référence [°C]25 °C
Type de produitMBS 9200
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.129 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm