Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
064G0013
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B211-A1GB04-F
064G0013
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Couple de serrage recommandé [Nm] | 25 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Durabilité P à 10-90% PE | 10000000 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Erreur pos. montage à 180° ±PE(%) | 0.80 % RH |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9200-B211-A1GB04-F |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [psi] [max.] | 0.87 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Précision à la température de référence ±PE typ. [%] | 1.50 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 50.0 bar |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 3.5 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Pressure range [mbar] [max] | 60.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | A |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 9200-B211-A1GB04-F |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 3.00 % RH |
| Type de produit | MBS 9200 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.177 Kilogram |
| Poids Net | 0.161 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |