Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: EMP 2-1811-F6CD25-2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveP
Cable length (EF000536)0
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(c)-I
communN
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression3/8
Electrical connection (EF003701)Other
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)92
HomologationABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionEMP2 0-6 bar 3/8"G
Max. overpressure (EF022533)18.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPEMP
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.30 % RH
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Plage de pression [bar] [Max.]6.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]87.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]70 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]158 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]70 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]158 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]18.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionMANO EXT.
Racc. Élect.Bloc de jonction
Raccord de pression standardEN 837
Readable (EF024476)FALSE
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésEMP 2-1811-F6CD25-2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Thread size (EF022694)3/8 inch
Type de produitEMP 2
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo
Width (EF000008)139
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.068 Kilogram
Poids Net0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm