Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1012

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Cable length (EF000536)0
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)62
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Electrical connection (EF003701)Other
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)30
HomologationCE
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09
Max. overpressure (EF022533)500.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-250.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Plage de pression [bar] [Max.]250.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]3625.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-104 °F
Précision TEB [-25-80°C] ±PE1.5 % RH
Précision TEB [-40-80°C] ±PE2.5 % RH
Caractéristique
Valeur
Précision TEB [0-80°C] ±PE1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]2500.0 bar
Pression d’éclatement [psig]36250 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]500.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]7250 psig
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionJoint Viton
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsDT04
Readable (EF024476)FALSE
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésP92S-0250-BAR-R-11-01-09
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de démarrage [ms]40 ms
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitDST P92S
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.062 Kilogram
Poids Net0.052 Kilogram
Volume0.102 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162217870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm