Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1011
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
078G1011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | PBT |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 63 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 250.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Groupe de produits | Sondes |
| Height (EF000040) | 32 |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09 |
| Max. overpressure (EF022533) | 500.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-250.00 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 250.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -104 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Précision TEB [-25-80°C] ±PE | 1.5 % RH |
| Précision TEB [-40-80°C] ±PE | 2.5 % RH |
| Précision TEB [0-80°C] ±PE | 1.0 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 2500.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 36250 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 500.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 7250 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Deutsch |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | SAE 4 |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Spécifications clés | DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de démarrage [ms] | 40 ms |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Type de produit | DST P92S |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | Yes |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.055 Kilogram |
| Poids Net | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.111 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |