Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmetteur de pression, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-9013-C1GB04

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Cable length (EF000536)0
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesOUTPUT2: PIN 4
communBroche3
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Electrical connection (EF003701)Other
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)16.00
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50
Max. overpressure (EF022533)48.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-16.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Output signal (EF000506)Other
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]232.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]400.0 bar
Pression d’éclatement [psig]5800 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]48.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]700 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G1536
Rac. de pressionA
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsEN 60947-5-2
Readable (EF024476)FALSE
Signal de sortie [V] [Max.]5.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]1.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche2
Spécifications clésMBS 1350-9013-C1GB04
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)30.00
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitMBS 1350
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.065 Kilogram
Poids Net0.064 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423291748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens