Transmetteur de pression, EMP 2, -1 bar - 3.92 bar, -14.22 psi - 56.89 psi
084G2181
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-E931-F6CD24-2
084G2181
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | P |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I |
| commun | N |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor EMP 2-E931-F6CD24-2 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EMP |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.30 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 3.92 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Plage de pression [kp/cm²] [max.] | 4.0 kg/cm² |
| Plage de pression [kp/cm²] [min.] | -1.0 kg/cm² |
| Plage de pression [psi] [max.] | 56.89 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | -14.22 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 70 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [kp/cm²] | 18.0 kg/cm² |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle/femelle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | EXT. G1/4 INT |
| Racc. Élect. | Bloc de jonction |
| Raccord de pression standard | EN 228-1 |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | EMP 2-E931-F6CD24-2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | EMP 2 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.063 Kilogram |
| Poids Net | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.455 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423060573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |