Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPBT
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionDST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]250.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]3625.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-104 °F
Caractéristique
Valeur
Précision TEB [-25-80°C] ±PE1.5 % RH
Précision TEB [-40-80°C] ±PE2.5 % RH
Précision TEB [0-80°C] ±PE1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]2500.0 bar
Pression d’éclatement [psig]36250 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]500.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]7250 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE 4
Raccords électriques standardsDT04
Signal SortieRatio metric
Spécifications clésDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de démarrage [ms]40 ms
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitDST P92S
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.058 Kilogram
Poids Net0.052 Kilogram
Volume0.125 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm