Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi
078G1009
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DST P92S, DST P92S
078G1009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | PBT |
| commun | Broche3 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Del - Sensor DST P92S-3000-psi-R-11-10-0 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 207.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 3000.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -104 °F |
| Précision TEB [-25-80°C] ±PE | 1.5 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Précision TEB [-40-80°C] ±PE | 2.5 % RH |
| Précision TEB [0-80°C] ±PE | 1.0 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 2500.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 36250 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 500.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 7250 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | SAE 4 |
| Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | 5 broches |
| Temps de démarrage [ms] | 40 ms |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | DST P92S |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.056 Kilogram |
| Poids Net | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.107 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |