Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Transmetteur de pression, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G7108

Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20-2A, Spécifications clés: DST P650-AE1T-C7BD083

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheA
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheB
Conforme à la directive RoHSYes - RoHS ok
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20-2A
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50
Niveau de clipage bas0.20
Niveau de clipage haut10.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]275.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]34.47 bar
Plage de pression [psi] [max.]4000.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]500.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’éclatement [psig]36259 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [psig]12000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique090G6108
Racc. Élect.Deutsch DT04
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926/2
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]6.2500 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.2500 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P650-AE1T-C7BD083
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P650
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.068 Kilogram
Poids Net0.054 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162525432
Proposition 65No significant risk