Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi
090G7107
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20-2A, Spécifications clés: DST P650-761T-C7BD083
090G7107
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | BrocheA |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | BrocheB |
| Conforme à la directive RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20-2A |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P650-761T-C7BD083 I/50 |
| Niveau de clipage bas | 0.20 |
| Niveau de clipage haut | 10.00 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Sn |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 206.84 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 3000.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’éclatement [psig] | 30000 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [psig] | 9000 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 090G6107 |
| Racc. Élect. | Deutsch DT04 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | SAE J1926/2 |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Signal de sortie [V] [Max.] | 6.2500 V |
| Signal de sortie [V] [Min.] | 0.2500 V |
| Signal Sortie | Voltage |
| Sortie positive | BrocheC |
| Spécifications clés | DST P650-761T-C7BD083 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P650 |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.06 Kilogram |
| Poids Net | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525425 |
| Proposition 65 | No significant risk |