Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3816-C3GB041

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche1
Conforme à la directive RoHSYes - RoHS ok
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-A
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Niveau de clipage bas6.00
Niveau de clipage haut94.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]600.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]8702.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'éclatement [bar]2500.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]1800.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique090G6042
Racc. Élect.Deutsch DT04
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsDT04
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche4
Spécifications clésDST P650-3816-C3GB041
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P650
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.069 Kilogram
Poids Net0.055 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk