Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: DST P650-3416-C7BD113

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheA
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheB
Conforme à la directive RoHSYes - RoHS ok
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression9/16-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Niveau de clipage bas6.00
Niveau de clipage haut94.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]250.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]3625.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'éclatement [bar]2500.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]750.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch DT04
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926-2
Raccords électriques standardsDT04
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P650-3416-C7BD113
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P650
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut67 Gram
Poids Net61 Gram
Volume0.09 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk