Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi
090G6049
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: DST P650-3216-C3BD113
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DST P650, DST P650
090G6049
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | Broche1 |
| Conforme à la directive RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 9/16-18 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor DST P650-3216-C3BD113 |
| Niveau de clipage bas | 6.00 |
| Niveau de clipage haut | 94.00 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Au |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 160.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 2320.50 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 1600.0 bar |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 480.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 090G7049 |
| Racc. Élect. | Deutsch DT04 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | SAE J1926/2 |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche4 |
| Spécifications clés | DST P650-3216-C3BD113 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P650 |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.065 Kilogram |
| Poids Net | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616489 |
| Proposition 65 | No significant risk |