Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6042
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3816-C3GB041
090G6042
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche2 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | Broche1 |
| Conforme à la directive RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Depth (EF000049) | 31 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-A |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 600.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Groupe de produits | Sondes |
| Height (EF000040) | 31 |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Niveau de clipage bas | 6.00 |
| Niveau de clipage haut | 94.00 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Au |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 600.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 8702.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 2500.0 bar |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 1500.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 090G7042 |
| Racc. Élect. | Deutsch DT04 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche4 |
| Spécifications clés | DST P650-3816-C3GB041 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P650 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | Yes |
| Width (EF000008) | 31 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.061 Kilogram |
| Poids Net | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616328 |
| Proposition 65 | No significant risk |