Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm

098G2044

null: 10 - 36, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SN1S1800HA2 0033X00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresNON
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S1800HA2 0033X00
Nº de dossier SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Nom du produitCapteur de position du fil
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPGSH
Plage de mesure1800 mm
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12 x 1
Raccords électriques standardsIEC 61076-2-101
Signal Sortie0 - 10 V
Spécifications clésSN1S1800HA2 0033X00
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Taille des raccords électriques5 broches
Type de circuitSingle
Type de produitDST X800

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.752 Kilogram
Poids Net0.53 Kilogram
Volume4.451 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162596289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm