Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °

098G1569

null: 9 - 36, Racc. Élect.: Câble, Raccords électriques standards: AUCUN, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: X520-FS180000HC11000 0033A70

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresA - PKIT 384
Angle/Canal 1 [°]180 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâble
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]7.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRN
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccords électriques standardsAUCUN
Sens de rotationCW
Signal SortieCAN-open
Spécifications clésX520-FS180000HC11000 0033A70
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Type de circuitSingle
Type de produitDST X520

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.32 Kilogram
Poids Net0.286 Kilogram
Volume1.333 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162380567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm