Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Capteur de position de rotation, DST X520, 90 °

098G1548

null: 9 - 36, Racc. Élect.: M12, Raccords électriques standards: AUCUN, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: X520-FR090090HA13100 0033B10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresB - PKIT 389
Angle/Canal 1 [°]90 °
Angle/Canal 2 [°]90 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesConnecteur M12 5 broches mâle surimprimé
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]1.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRN
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12
Raccords électriques standardsAUCUN
Sens de rotationCW + CCW
Signal Sortie0.5 - 4.5 V
Spécifications clésX520-FR090090HA13100 0033B10
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques5 broches
Type de circuitRedundant
Type de produitDST X520

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.119 Kilogram
Poids Net0.086 Kilogram
Volume0.695 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162266090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm